??
CAD model selection
K0336.06
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0336 - Spring plungers with head
Bill of material
K0336.06
BESTKIPP
Order No.
K0336.06
MATERIAL
Main
steel
POS
Position of ball
mm
Enter value for POS
Position of ball
mm
cm
inch
ft
D
thread
M 6 mm
D1
diameter
3.5 mm
D2
diameter
10 mm
L
Length
16 mm
L1
Length
12 mm
H
spring travel
1.0 mm
S
width across flats
3 mm
F1
Spring force initial pressure F1 approx. N
9 N
F2
Spring force final pressure F2 approx. N
13 N
GEW
Approx. weight
0.0037 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73181520
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245009718
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions